【導入事例】
ツバメインダストリ株式会社 様
搭乗操作型ロボット「ARCHAX(アーカックス)」
採用製品のご紹介
ツバメインダストリ株式会社(以降、ツバメインダストリ)が2023年に開発した搭乗操作型ロボット「ARCHAX(アーカックス)」には、当社の精密減速機RV™が採用されており、正確かつ滑らかな動きを支えています。本ページでは、採用箇所および採用製品をご紹介しています。さらに、別ページではツバメインダストリ CTO ⽯井啓範⽒へのインタビュー記事も公開していますので、あわせてご覧ください。
アーカックスとは?
-
アーカックスは、ツバメインダストリが開発した搭乗操作型ロボット。そのコンセプトは、「人が操縦できて、ちゃんと動いて、そして何よりカッコいい」。まるでアニメの世界から飛び出してきたかのようなデザインと機構を兼ね備えています。
全高は約4.5メートル、重量は約3.5トン。コックピットに人が実際に乗り込み、操縦桿やペダルを操作することでダイナミックに動かすことができます。さらに、ロボットモードに加え、移動に特化したビークルモードの2形態に変形可能という夢のような仕様を実現。
2023年に市販が開始され、展示イベントやテーマパークなどのエンターテインメント用途に加え、教育・研究分野での活用も期待されています。日本の技術力と遊び心を象徴する存在として、国内外から注目を集めています。
採用製品
アーカックスの肩・肘・腰の可動関節および走行部の計5カ所(全9軸)に精密減速機RV™が採用されています。採用箇所と採用製品、そして採用後の感想について、開発者のコメントを交えて紹介します。
小型・軽量減速機 RV™-Nシリーズ
-
ひじ・腰・前輪ステアリング・肩の全7軸には、RV™-Nシリーズが採用されています。小型・軽量ながら高トルクを実現し、滑らかかつ正確な動きを支えています。
【ひじ】RV-25N
定格トルク:245Nm/許容モーメント:784Nm/外径:φ133mm/質量:3.8kg
【腰・前輪ステアリング】RV-42N
定格トルク:412Nm/許容モーメント:1,660Nm/外径:φ159mm/質量:6.3kg
【肩】RV-60N
定格トルク:600Nm/許容モーメント:2,000Nm/外径:φ183mm/質量:8.9kg
アーカックス開発者 石井氏コメント
使用するモータに合わせて接続部を設計していただき、トルクとコンパクトさを両立させることができました。 デザイナーが描く「かっこいいデザイン」と、実際に「動く機構」を両立させることが今回の開発で最も苦労した点でしたが、おかげで理想のデザインをそのまま実現できました。
重い腕や胴体を動かしてもガタつきがなく、なめらかに動いてしっかり止まってくれます。
高速・高剛性ギヤヘッド GHシリーズ
-
アーカックスの移動の要となる後輪駆動には、スライダーやスタッカークレーンなどで採用されることの多いGHシリーズが採用され、大重量でも安定した駆動力を発揮します。
【後輪駆動】GH100
定格トルク:980Nm/許容モーメント:4,900Nm/外径:φ382mm/質量:90kg
アーカックス開発者 石井氏コメント
-
アーカックスの重量3.5tを確実に動かせる高い剛性と、人を乗せて長期間使用可能な高い耐久性において強い信頼を寄せています。
壊れないっていうことはイコール、それがリスクが発生しないということにつながりますので。
アーカックスは人が乗るっていう形でですね、ナブテスコさん的にはかなりイレギュラーな使われ方だと思うんですけど、そういった用途に対しても非常に真摯に検討いただきました。何て言うのかな、質実剛健じゃないですけど、減速機と同じく、ナブテスコさんの姿勢にもすごく信頼感を抱いています。
インタビューページのご紹介
ツバメインダストリ株式会社 様
会社概要
-
■事業内容
搭乗型ロボットの企画、設計、製造事業ほか
■拠点
神奈川県横浜市都筑区中川中央2-3-26
■ウェブサイトURL
・https://tsubame-hi.com/
用語集
-
アーカックスとは
ツバメインダストリ株式会社のアーカックスとは、人が搭乗して操縦できる大型ロボットです。
高さ約4.5m、重量約3.5tの本体は、ロボットモードとビークルモードに変形可能。前輪操舵・後輪駆動の走行方式を採用し、ジョイスティックやペダル、ディスプレイを備えたコックピットで直感的な操作が可能です。
バッテリー駆動で、イベントや展示会など体験型用途に最適。機械設計とデザイン性を融合させた、ラグジュアリーかつ唯一無二の操縦体験を提供します。
「アーカックスは、
ただ大きくて中に乗れるロボットではありません。
人がコックピットに乗り込んで意のままに操縦できる。
各部位が十分な速度・剛性・パワーを持って動く。
そしてカッコいい。」
出典:ツバメインダストリ「ARCHAX」公式サイトより https://tsubame-hi.com/products/archax/ -
精密減速機RV™-Nシリーズとは
精密減速機RV™-Nシリーズとは、RVシリーズのベーシックモデルとして誕生以来、長年にわたり選ばれ続けているロングセラー製品。
コンパクトな設計でありながら高トルクを実現し、さまざまな用途で高い信頼を得ています。
製品詳細はコチラ -
ギヤヘッドGHシリーズとは
ギヤヘッドGHシリーズとは、精密減速機RV™の「高精度」「高剛性」特性を活かしながら、高速回転(最大270rpm)に対応したギヤヘッドです。
定格トルクの7倍に耐える耐久性で、過負荷や衝撃に強く、装置の信頼性を向上させます。
製品詳細はコチラ