潤滑剤
潤滑剤(グリース・オイル)
減速機の摩耗を抑え、寿命を延ばすためには、最適な「潤滑剤」の使用がカギになります。そこで当社では、精密減速機RV™シリーズを開発してきた30年以上のノウハウを生かし、配合にこだわり抜いて独自の潤滑剤(グリース・オイル)を生み出しました。精密減速機RV™シリーズと合わせて活用いただくことで、減速機の寿命を損なうことなく、製品本来の性能をより高いレベルで引き出すことが可能です。
各製品の特長&メリット
【1】精密減速機RV™シリーズの性能を100%引き出すグリース「RVGREASE™ LB00」
「RVGREASE™ LB00」は、精密減速機RV™シリーズの性能を最大限に引き出す専用グリースです。ハイグレードオイルをベースに、潤滑性能に優れた特殊添加剤を配合。幅広い条件下において、精密減速機の性能を高いレベルで発揮させることが可能です。特に低温下におけるモータ負荷においては、従来グリースと比較し、入力ランニングトルクの低減により優れた低温回転性を実現しております。
【2】潤滑性能と交換しやすさを両立させたオイル「RVOIL™ SB150」
「RVOIL™ SB150」は、「潤滑性能と交換性を両立させてほしい」という皆様の声から生まれた、精密減速機RV™専用のオイルです。「潤滑性能」と「交換性」は本来トレードオフの関係にありましたが、当社独自の配合技術によって両立を実現。減速機の寿命を損なうことなく、高い潤滑性能を叶えられるオイルです。
用途から選べる2シリーズ
◆専用のグリースガンとセットでご利用いただくことで、作業の効率アップと負担の削減ができます!
→精密減速機RV™専用グリース「RVGREASE™ LB00」がおすすめ
◆「交換しやすく、潤滑性能の高い潤滑剤を探している」
→精密減速機RV™専用潤滑油「RVOIL™ SB150」がおすすめ