コンポーネント(精密減速機RV™)
コンポーネント(精密減速機RV™)
「コンポーネント」について
コンポーネントとは機械を構成する部品のことを指します。
ロボットや工作機械などは、単純な機械要素の組合せで構成されており、減速機もそんな機械要素の一つ。単体では稼働しません。
しかしナブテスコの持つ技術が、精密減速機RV™をただの減速機ではなく製造業を支える重要な機械要素にしたと自負しています。今後も様々な産業を支える基盤技術として、機械の機能と性能の決め手にもなりうるコア技術をもってお客様のニーズに応えるコンポーネントを提供しつづけます。
製品の特長・メリット
【特長1】高剛性
精密減速機RV™は耐衝撃性を向上させるために減速機内部の歯車にはペリトロコイド歯車を採用。インポリュート歯車に比べて同時噛み合い数が多いため、小型・軽量ながら剛性が高く、衝撃に強く壊れにくいと言う特徴があります。
【特長2】高精度
ペリトロコイド歯車の隙間を極限まで減らすことで高精度化を実現。バックラッシ、回転振動、イナーシャが小さいため加速性能がよく、なめらかな動き、正確な位置精度で、約3mある産業用ロボットの先端の動きの誤差をわずか0.1mm以下に抑えることを可能にしています。
【特長3】高信頼性
産業用ロボット、工作機械、組立装置、搬送装置等の分野で実績があります。
お客様の様々なニーズに応える2つのシャフトタイプ
中実タイプ
Eシリーズは20年以上にわたり世界各国で高い信頼をいただき、さまざまな分野の産業機械にご使用いただけます。NシリーズはEシリーズの性能を落とすことなく軽量・コンパクトにして高精度・高耐久性を備えました。
中空タイプ
Cシリーズは、精密減速機RV™の基本性能はそのままに大中空径を有し、簡便なケーブルの取り回しを実現いたしました。