アクチュエータ
精密減速機RV™とサーボモータを直結したアクチュエータは、設計や製作、組み立てにかかる工数を削減し、設計・組立ての効率化をお手伝いします。また、RVが持つ特徴を継承し、高い位置決め精度と低バックラッシュ特性を持ち、微細な動作や精密な位置決めが求められるアプリケーションでも安定した性能を発揮します。ロボットアーム、CNC工作機械、航空宇宙、医療機器など、多様な産業での応用が可能です。
コンパクトアクチュエータモデル AF-N/C
ALL in ONEに進化する --- 自動化したいけど、既製品では部品選定~設計~製作に時間がかかってしまう。そのような自動化への課題を、出来るだけ簡単に、出来るだけ早く解決させるために、AFシリーズは誕生しました。
ナブテスコの精密減速機RV™と、パナソニック株式会社製サーボモータをコンパクトに融合。駆動部一体となった総合品質で、お客様に安全・安心・快適を提供いたします。

特長
- モータ選定不要
最適なサーボモータが既に組み込まれているため、別途モータを選定する手間が省けます。
- グリス封入済み
長期間にわたって安定した性能を維持します。 - コンパクト設計
小型・軽量でありながら、高い剛性と耐久性を兼ね備えています。 - 簡単組付け
ボルトのみで簡単に設計・組み立てが可能です。これにより、設計や製作にかかる工数を大幅に削減できます。
【関連ページ】
・コンパクトアクチュエータAF-Nシリーズ_仕様詳細(プロモーションサイト)
・コンパクトアクチュエータAF-Cシリーズ_仕様詳細(プロモーションサイト)
重量物開閉用モデル RT-N/E
RT-N/Eは、重量物を効率的かつ安全に動かすことをコンセプトに設計された超高減速タイプのアクチュエータです。標準速比5,000以上の高減速比を実現しており、これにより精密な動作制御が可能です。また、ダブルブレーキを搭載しており、それぞれのブレーキを独立制御することで安全性を向上させています。
三菱電機製サーボモータを組み込んだコンパクトな一体設計により、安全性の向上と作業環境に配慮した配置レイアウトの改善にも貢献します。

特長
- モータ選定不要
最適なサーボモータが既に組み込まれているため、別途モータを選定する手間が省けます。
- グリス封入済み
長期間にわたって安定した性能を維持します。 - 高精度
バックラッシ1分以内 - ダブルブレーキ仕様
各ブレーキの独立制御で安全性アップ
アクチュエータはこのような場面に最適です!
モータや取付けフランジが一体化された精密減速機RV™のアクチュエータ製品は、設計や取付けの手間を省き、すぐに使用できるため、プロジェクトの立ち上げを急いでいる方、小規模生産を行う方、プロトタイプ開発を行う方に最適です。また、トルク、速度、精度、応答性などの性能仕様が標準化されているアクチュエータを使用することで、設計の簡略化と取付けの効率化が可能です。下記の様な場面でお困りの方はぜひご相談ください。
・「設計コストを下げたい」
・「 少しでも早い機械装置の導入を求めている」
・「 メンテナンス時、複数の部品を確認・調整の手間を省きたい 」
・「 各部品の取り付け精度や相性を、自分で確認・調整の暇がない」