ポジショナーユニット「RVPシリーズ」は、産業用ロボットや自動化機器において正確な位置決めを実現するために設計された高性能なポジショナーユニットです。各社のロボット外部軸モーターの取り付けが可能で、さまざまなロボットとの協調作業にも対応可能です。
特長
- ポジショナーの設計・組み立て工数を削減!
RVPシリーズは、減速機を含む各部品が最適化されているため、精度や負荷能力、可動範囲などの要件を満たしながら、効率的なシステム構築が可能です。また、ユニットでの提供となるため、装置の設計や部品の調達、さらには組立にかかる工数の大幅な削減に貢献します。 - ポジショナーとしての信頼性を大きく向上!
回転部に使用している精密減速機RV™は、バックラッシ&ロストモーションが少なく、自動化ロボットの関節部分にも豊富な導入実績を誇ります。なめらかで高精度な動きを実現できるため、ポジショナーの位置決め性能を飛躍的に向上させることが可能です。 - 使用シーンに応じてさまざまなタイプをご用意!
幅広い用途に対応するために多彩なタイプとオプションを取り揃えています。傾倒範囲や減速比の選択が可能なタイプなどもあり、最適な仕様を選ぶことで、お客様のニーズに応じたカスタマイズが実現します。
“あれもしたい”をこれ一台で RVP-A
許容積載重量:600kg
2軸ポジショナーユニット(旋回軸/傾倒軸)
「各社サーボモータの取付可能」により様々なロボットとの協調作業に対応。「減速比を選択可能」により「タクトタイムの短縮」、「小型モータの使用可能」を実現しました。
こんな方にオススメ
・ 限られたスペースやリソースの中で効率的に作業を行いたい
・複雑な形状の部品を正確に位置決めしたい
・高速での位置決めが必要
“ここまで欲しい”をカタチに RVP-B
許容積載重量:1,000~1,600kg
BBQポジショナーユニット
BBQポジショナーに最適なFoot-Typeギヤヘッドを搭載しました。BBQポジショナーに必要な全ての部品を準備しており、設計・製作工数を削減できます。更に衝撃に強いフレーム構造により搬送時の扱いが容易です。
こんな方にオススメ
・庫内作業の省力化・省人化を図りたい
・装置に精度や柔軟性が求められている
・長物や特殊形状のワークでも精度を保ち、効率的な作業を実現したい
「届かない」を「届く」に RVP-C
許容積載重量:4,000 kg
傾倒機構付きターンテーブルユニット
人間工学を考慮した作業性改善により、作業者の負担軽減・セッティング時間短縮・混流生産が容易に実現可能。また、ロボットが届かなかった箇所も、テーブルの傾倒により、アクセス可能となります。
こんな方にオススメ
・大きな負荷に耐え、重いワークの位置決めをしたい
・複雑な制御が可能で、精密な動作が要求される
ポジショナーユニット 詳細選定
動作イメージはあるけど、RVPが使えるか知りたい!
ポジショナーユニット詳細選定ツール
RVP-A、RVP-C専用の選定計算ツールをご用意しております。
負荷条件や運転パターンに合わせた型式選定や寿命計算を簡単に行うことができますので、ぜひご利用ください。
【こんな方におススメ】
・溶接設備などの生産設備に携わる方
・ワークの条件、運転パターンから適切なポジショナーユニットを選定したい方
・ざっくりの条件で使えるポジショナーユニットの候補をお探しの方
・RVP®の傾倒角度がワーク搭載時の要求に叶うか知りたい方
・ポジショナーの要求寿命など、要件の詳細が決まっている方
・位置決め精度の高いポジショナーを探している方
二軸ポジショナーに興味はあるけど選定がむずかしい…

ワークの条件と運転パターンを入力するとポジショナーにかかる負荷を自動計算!
Point!
計算が複雑な2軸ポジショナーの選定計算を3ステップで!
ワークの形状、質量、重心位置から慣性モーメントを自動計算!