故障検知機能付きギヤヘッドシリーズ
- home
- ラインナップ
- 精密減速機RV™向け 故障検知センサRVSR-A
- 故障検知機能付きギヤヘッドシリーズ
精密減速機RV™ ギヤヘッドがさらに進化
現場での"困った"を故障検知機能が解決します!

こんな課題ありませんか?
製造設備の減速機を状態監視して突然停止を防ぎたい!でも…何から始めればいいか分からない!
減速機の故障でライン全体が停止!
生産がストップ!
解決!
精密減速機RV™専用センサがギヤヘッドの故障初期をお知らせ!
動作不能になる前に計画的なメンテナンスが可能に!
故障検知機能付きギヤヘッド シリーズとは
ナブテスコ製ギヤヘッド製品に精密減速機RV™向け故障検知センサRVSR®-Aが搭載され、故障検知機能が備わりました。
ギヤヘッド製品に搭載された減速機の故障初期段階をお客様にお知らせすることで、ギヤヘッドが運転できなくなる前の計画的なメンテナンスが可能となります。
より使いやすく
故障検知機能付きギヤヘッドシリーズはRVSR®-Aを搭載しただけではありません。
様々な工夫でお客様に安全・安心・快適を提供します。
故障検知機能付きギヤヘッドシリーズはRVSR®-Aを保護するカバーが標準搭載です。 もしもの時も大丈夫。安全、安心にご使用いただけます。
RVSR®-Aは精密減速機RV™用オイルRVOIL™ SB150で動作するため、故障検知機能付きギヤヘッドシリーズの潤滑剤はRVOIL™ SB150です。 精密減速機RV™用オイルですのでメンテナンス性も良く、減速機寿命・潤滑性能を損なう事なくご使用いただけます。
【RVOIL™SB150】 製品紹介ページはこちら!
対応機種
故障検知機能付きギヤヘッドシリーズ製品ラインナップの仕様と外形寸法は以下の通りです。
ラインナップ以外の機種への故障検知機能の搭載も対応可能です。是非お問い合わせ下さい。
故障検知機能付きギヤヘッド RSシリーズ
【型番】
RS-50A,RS-260A, RS-320A, RS-400A, RS-900A
RSシリーズ 仕様
| 型式 | RS-50A | RS-260A | RS-320A | RS-400A | RS-900A |
|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 65.4/130.8/163.5 | 120 | 170 | 170 | 193.6/240 |
| 定格トルク (N・m) |
490 | 2,548 | 3,136 | 3,920 | 8,820 |
| 起動停止時 許容トルク (N・m) |
1,225 | 6,370 | 7,840 | 9,800 | 17,640 |
| 瞬間最大 許容トルク (N・m) |
2,450 | 12,740 | 15,680 | 19,600 | 35,280 |
| 定格出力 回転数 (r.p.m) |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 定格寿命 (hr) |
6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| バックラッシ (arc.min.) |
1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ロストモーション (arc.min.) |
1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
255 | 1,540 | 1,570 | 2,450 | 4,900 |
| 許容モーメント (N/m) |
1,764 | 12,740 | 20,580 | 24,500 | 44,100 |
| 許容スラスト (N) |
14,700 | 24,500 | 49,000 | 72,000 | 88,200 |
RSシリーズ 外形寸法
| 型式 | RS-50A | RS-260A | RS-320A | RS-400A | RS-900A |
|---|---|---|---|---|---|
| A (φ㎜) |
200 | 390 | 470 | 470 | 543 |
| B (φ㎜) |
95H7 | 290h7 | 300h7 | 300h7 | 390h7 |
| C (φ㎜) |
50 | 110 | 85 | 85 | 95 |
| D (㎜) |
158 | 335 | 345 | 345 | 400 |
| E (㎜) |
258 | 543 | 480 | 480 | 583 |
| F (㎜) |
158 | 247 | 100 | 91 | 91 |
| G (㎜) |
37 | 156 | 174 | 148 | 120 |
| H (㎜) |
125 | - | - | - | - |
| I (°) |
- | 28 | 60 | 142 | 40 |
| J (φ㎜) |
- | - | 210 | 273 | 423 |
| 質量 (㎏) |
45 | 165 | 290 | 290 | 480 |
※画像をクリックすると拡大し、外形寸法をご覧いただけます。
※画像をクリックすると拡大します。
故障検知機能付きギヤヘッド RH Foot-type シリーズ
【型番】
RH-155C-D, RH-155C-R, RH-320CA
RH Foot-type シリーズ 仕様
| 型式 | RH-155C-D | RH-155C-R | RH-320CA |
|---|---|---|---|
| 減速比 | 78.3/104.4/120.46 | 152 | |
| 定格トルク (N・m) |
1,470 | 3,136 | |
| 起動停止時 許容トルク (N・m) |
3,675 | 7,840 | |
| 瞬間最大 許容トルク (N・m) |
7,350 | 15,680 | |
| 定格出力 回転数 (r.p.m) |
15 | 15 | |
| 定格寿命 (hr) |
6,000 | 6,000 | |
| バックラッシ (arc.min.) |
1 | 1 | |
| ロストモーション (arc.min.) |
1 | 1 | |
| ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
735 | 1,960 | |
| 許容モーメント (N/m) |
4,000 | 20,580 | |
| 許容スラスト (N) |
16,000 | 29,400 |
※画像をクリックすると拡大し、外形寸法をご覧いただけます。
※画像をクリックすると拡大します。
故障検知機能付ギヤヘッド RD2シリーズ
【型番】
RD□-160E, RD□-320E, RD□-100C, RD□-200C, RD□-320C
※□には3つの入力タイプ(直交:R、ストレート:S、プーリー:P)が入ります。(お客様の用途によって選択可能)
RD2シリーズ 仕様
| 型式 | RDS-100C | RDR-100C | RDP-100C | RDS-200C | RDR-200C | RDP-200C | RDS-320C | RDR-320C | RDP-320C | RDS-160E | RDR-160E | RDP-160E | RDS-320E | RDR-320E | RDP-320E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 100.5/150/ 210/258 |
100.5 | 105.83/155.96/ 206.09/245.08 |
105.83/155.96/ 206.09/245.08 |
105.83 | 115/157/ 207/253 |
157 | 66/81/101/ 121/145/171 |
66/81/101/ 121/145/171 |
66 | 66/81/101/ 121/141/185 |
66/81/101/ 121/141/185 |
81 | ||
| 定格トルク (N・m) |
980 | 1,960 | 3,136 | 1,565 | 1,568 | 1,568 | 3,136 | 1,800/2,209/ 2,755/3,136 |
3,136 | ||||||
| 起動停止時 許容トルク (N・m) |
2,450 | 4,900 | 7,840 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 7,840 | 4,503/5,527/ 6,892/7,840 |
7,840 | ||||||
| 瞬間最大 許容トルク (N・m) |
4,900 | 9,800 | 15,680 | 7,840 | 15,680 | 9,002/11,048/ 13,776/15,680 |
15,680 | ||||||||
| 定格出力 回転数 (r.p.m) |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 定格寿命 (hr) |
6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||
| バックラッシ (arc.min.) |
1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
| ロストモーション (arc.min.) |
1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
| ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
510 | 980 | 1,960 | 392 | 980 | ||||||||||
| 許容モーメント (N/m) |
2,450 | 8,820 | 20,580 | 3,920 | 7,056 | ||||||||||
| 許容スラスト (N) |
13,720 | 19,600 | 29,400 | 14,700 | 19,600 |
RD2シリーズ 外形寸法
| 型式 | RDS-100C | RDR-100C | RDP-100C | RDS-200C | RDR-200C | RDP-200C | RDS-320C | RDR-320C | RDP-320C | RDS-160E | RDR-160E | RDP-160E | RDS-320E | RDR-320E | RDP-320E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (φ㎜) |
199h7 | 260h7 | 340h7 | 280 | 325 | ||||||||||
| B (φ㎜) |
61 | 75 | 120 | 204h7 | 245h7 | ||||||||||
| C (φ㎜) |
182.1/206.1 | 252.6 | 218.1 | 246/243 | 382 | 286.5 | 256.5/253.5 | 392.5 | 297 | 216.5/213.5 | 352.5 | 257 | 241/238 | 377 | 281.5 |
| D (㎜) |
302/310.5 | 395.5/419.5 | 300 | 403/413 | 550.5/541.5 | 402.7 | 478.5/488.5 | 626/617 | 478.5 | - | 362.5/353.5 | - | - | 385/376 | - |
| E (㎜) |
280 | 368 | 447 | 121 | 121 | ||||||||||
| F (㎜) |
127 | 127 | 127 | 121 | 131 | ||||||||||
| G (㎜) |
164 | 222 | 290 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| H (㎜) |
0 | 22.5 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 質量 (㎏) |
37.9/40.4 | 40.9/43.7 | 36.9 | 95.5/98.4 | 117.9/120.4 | 93.8 | 141.4/144.3 | 163.6/166.1 | 139.7 | 43.4/46.3 | 65.6/68.1 | 41.9 | 68.9/71.8 | 91.2/93.7 | 67.3 |
※画像をクリックすると拡大し、外形寸法をご覧いただけます。
※画像をクリックすると拡大します。
故障検知機能付きギヤヘッド GHシリーズ
【 型番】
GH-100
GHシリーズ 仕様
| 型式 | GH-100 |
|---|---|
| 減速比 | 20.375/31.4 |
| 定格トルク (N・m) |
980 |
| 起動停止時 許容トルク (N・m) |
2,942 |
| 瞬間最大 許容トルク (N・m) |
6,865 |
| 定格出力 回転数 (r.p.m) |
50 |
| 定格寿命 (hr) |
6,000 |
| バックラッシ (arc.min.) |
10 |
| ロストモーション (arc.min.) |
10 |
| ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
382 |
| 許容モーメント (N/m) |
4,900 |
| 許容スラスト (N) |
5,586 |
※画像をクリックすると拡大し、外形寸法をご覧いただけます。
※画像をクリックすると拡大します。