精密減速機RV™ ギヤヘッドがさらに進化
現場での"困った"を故障検知機能が解決します!

ギヤヘッド

こんな課題ありませんか?

1

製造設備の減速機を状態監視して突然停止を防ぎたい!でも…何から始めればいいか分からない!

2

減速機の故障でライン全体が停止!
生産がストップ!

解決!

精密減速機RV™専用センサがギヤヘッドの故障初期をお知らせ!
​
動作不能になる前に計画的なメンテナンスが可能に!

故障検知機能付きギヤヘッド シリーズとは

ナブテスコ製ギヤヘッド製品に精密減速機RV™向け故障検知センサRVSR®-Aが搭載され、故障検知機能が備わりました。
ギヤヘッド製品に搭載された減速機の故障初期段階をお客様にお知らせすることで、ギヤヘッドが運転できなくなる前の計画的なメンテナンスが可能となります。

精密減速機RV向け故障探知センサ

より使いやすく

故障検知機能付きギヤヘッドシリーズはRVSR®-Aを搭載しただけではありません。
様々な工夫でお客様に安全・安心・快適を提供します。

POINT 01
センサ保護カバー

故障検知機能付きギヤヘッドシリーズはRVSR®-Aを保護するカバーが標準搭載です。 もしもの時も大丈夫。安全、安心にご使用いただけます。

センサ保護カバー
POINT 02
オイル専用

RVSR®-Aは精密減速機RV™用オイルRVOIL™ SB150で動作するため、故障検知機能付きギヤヘッドシリーズの潤滑剤はRVOIL™ SB150です。 精密減速機RV™用オイルですのでメンテナンス性も良く、減速機寿命・潤滑性能を損なう事なくご使用いただけます。

【RVOIL™SB150】 製品紹介ページはこちら!

RVOILTM SB150の画像

対応機種

故障検知機能付きギヤヘッドシリーズ製品ラインナップの仕様と外形寸法は以下の通りです。   

ラインナップ以外の機種への故障検知機能の搭載も対応可能です。是非お問い合わせ下さい。


故障検知機能付きギヤヘッド RSシリーズ

【型番】 
RS-50A,RS-260A, RS-320A, RS-400A, RS-900A

故障検知機能付きギヤヘッド RSシリーズ

RSシリーズ 仕様

型式 RS-50A RS-260A RS-320A RS-400A RS-900A
減速比 65.4/130.8/163.5 120 170 170 193.6/240
定格トルク
(N・m)
490 2,548 3,136 3,920 8,820
起動停止時
許容トルク
(N・m)
1,225 6,370 7,840 9,800 17,640
瞬間最大
許容トルク
(N・m)
2,450 12,740 15,680 19,600 35,280
定格出力
回転数
(r.p.m)
15 15 15 15 15
定格寿命
(hr)
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
バックラッシ
(arc.min.)
1.5 1 1 1 1
ロストモーション
(arc.min.)
1.5 1 1 1 1
ねじり剛性
(Nm/arc.min.)
255 1,540 1,570 2,450 4,900
許容モーメント
(N/m)
1,764 12,740 20,580 24,500 44,100
許容スラスト
(N)
14,700 24,500 49,000 72,000 88,200

RSシリーズ 外形寸法

型式 RS-50A RS-260A RS-320A RS-400A RS-900A
A
(φ㎜)
200 390 470 470 543
B
(φ㎜)
95H7 290h7 300h7 300h7 390h7
C
(φ㎜)
50 110 85 85 95
D
(㎜)
158 335 345 345 400
E
(㎜)
258 543 480 480 583
F
(㎜)
158 247 100 91 91
G
(㎜)
37 156 174 148 120
H
(㎜)
125 - - - -
I
(°)
- 28 60 142 40
J
(φ㎜)
- - 210 273 423
質量
(㎏)
45 165 290 290 480

※画像をクリックすると拡大し、外形寸法をご覧いただけます。

※画像をクリックすると拡大します。



故障検知機能付きギヤヘッド RH Foot-type シリーズ

RH Foot-type シリーズ 仕様

型式 RH-155C-D RH-155C-R RH-320CA
減速比 78.3/104.4/120.46 152
定格トルク
(N・m)
1,470 3,136
起動停止時
許容トルク
(N・m)
3,675 7,840
瞬間最大
許容トルク
(N・m)
7,350 15,680
定格出力
回転数
(r.p.m)
15 15
定格寿命
(hr)
6,000 6,000
バックラッシ
(arc.min.)
1 1
ロストモーション
(arc.min.)
1 1
ねじり剛性
(Nm/arc.min.)
735 1,960
許容モーメント
(N/m)
4,000 20,580
許容スラスト
(N)
16,000 29,400

RH Foot-typeシリーズ 外形寸法

型式 RH-155C-D RH-155C-R RH-320CA
A
(φ㎜)
295 450
B
(φ㎜)
250h7 400h7
C
(φ㎜)
228.5 364.5
D
(㎜)
218.5 252.5
E
(㎜)
70 120
F
(㎜)
375 445
G
(㎜)
380 600
H
(㎜)
91 86 85
I
(°)
170 266
J
(φ㎜)
45 63
質量
(㎏)
90 212

※画像をクリックすると拡大し、外形寸法をご覧いただけます。

※画像をクリックすると拡大します。



故障検知機能付ギヤヘッド RD2シリーズ

【型番】 
RD□-160E, RD□-320E, RD□-100C, RD□-200C, RD□-320C
※□には3つの入力タイプ(直交:R、ストレート:S、プーリー:P)が入ります。(お客様の用途によって選択可能)

故障検知機能付ギヤヘッド RD2シリーズ

RD2シリーズ 仕様

型式 RDS-100C RDR-100C RDP-100C RDS-200C RDR-200C RDP-200C RDS-320C RDR-320C RDP-320C RDS-160E RDR-160E RDP-160E RDS-320E RDR-320E RDP-320E
減速比 100.5/150/
210/258
100.5 105.83/155.96/
206.09/245.08
105.83/155.96/
206.09/245.08
105.83 115/157/
207/253
157 66/81/101/
121/145/171
66/81/101/
121/145/171
66 66/81/101/
121/141/185
66/81/101/
121/141/185
81
定格トルク
(N・m)
980 1,960 3,136 1,565 1,568 1,568 3,136 1,800/2,209/
2,755/3,136
3,136
起動停止時
許容トルク
(N・m)
2,450 4,900 7,840 3,920 3,920 3,920 7,840 4,503/5,527/
6,892/7,840
7,840
瞬間最大
許容トルク
(N・m)
4,900 9,800 15,680 7,840 15,680 9,002/11,048/
13,776/15,680
15,680
定格出力
回転数
(r.p.m)
15 15 15 15 15
定格寿命
(hr)
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
バックラッシ
(arc.min.)
1 1.5 1 1 1.5 1 1 1.5 1 1 1.5 1 1 1.5 1
ロストモーション
(arc.min.)
1 1.5 1 1 1.5 1 1 1.5 1 1 1.5 1 1 1.5 1
ねじり剛性
(Nm/arc.min.)
510 980 1,960 392 980
許容モーメント
(N/m)
2,450 8,820 20,580 3,920 7,056
許容スラスト
(N)
13,720 19,600 29,400 14,700 19,600

RD2シリーズ 外形寸法

型式 RDS-100C RDR-100C RDP-100C RDS-200C RDR-200C RDP-200C RDS-320C RDR-320C RDP-320C RDS-160E RDR-160E RDP-160E RDS-320E RDR-320E RDP-320E
A
(φ㎜)
199h7 260h7 340h7 280 325
B
(φ㎜)
61 75 120 204h7 245h7
C
(φ㎜)
182.1/206.1 252.6 218.1 246/243 382 286.5 256.5/253.5 392.5 297 216.5/213.5 352.5 257 241/238 377 281.5
D
(㎜)
302/310.5 395.5/419.5 300 403/413 550.5/541.5 402.7 478.5/488.5 626/617 478.5 - 362.5/353.5 - - 385/376 -
E
(㎜)
280 368 447 121 121
F
(㎜)
127 127 127 121 131
G
(㎜)
164 222 290 - - - - - -
H
(㎜)
0 22.5 35 - - - - - -
質量
(㎏)
37.9/40.4 40.9/43.7 36.9 95.5/98.4 117.9/120.4 93.8 141.4/144.3 163.6/166.1 139.7 43.4/46.3 65.6/68.1 41.9 68.9/71.8 91.2/93.7 67.3

※画像をクリックすると拡大し、外形寸法をご覧いただけます。

※画像をクリックすると拡大します。



故障検知機能付きギヤヘッド GHシリーズ

GHシリーズ 仕様

型式 GH-100
減速比 20.375/31.4
定格トルク
(N・m)
980
起動停止時
許容トルク
(N・m)
2,942
瞬間最大
許容トルク
(N・m)
6,865
定格出力
回転数
(r.p.m)
50
定格寿命
(hr)
6,000
バックラッシ
(arc.min.)
10
ロストモーション
(arc.min.)
10
ねじり剛性
(Nm/arc.min.)
382
許容モーメント
(N/m)
4,900
許容スラスト
(N)
5,586

GHシリーズ 外形寸法

型式 GH-100
A
(φ㎜)
382
B
(φ㎜)
310h7
C
(φ㎜)
237
D
(㎜)
144h7
E
(㎜)
126
F
(㎜)
149
質量
(㎏)
90

※画像をクリックすると拡大し、外形寸法をご覧いただけます。

※画像をクリックすると拡大します。

関連製品