ユニット製品

ユニット製品とは、部品を組み合わせた加工品のことを指します。部品ごとに発注し、組み立てるといったことは不要。特定の機能や役割を果たせるように作られているユニット製品は、装置に設置するだけで完成します。ナブテスコが展開するユニット製品は、減速機を使用する装置に設置しやすいよう工夫している点が特徴。お客様の設計や製作、組み立てにかかる工数の削減を実現します。

ポジショナーユニット RVP®シリーズ

ポジショナーユニット「RVP®」シリーズは、精密減速機RV™を搭載したポジショナー用のユニット製品です。各社サーボモータとスムーズに接続でき、ポジショナーに必要な各種部品もご用意できます(※一部オプション)。そのため、ポジショナーの設計工数を大きく削減することが可能です。また高い精度を誇る精密減速機だからこそ、滑らかな動きで正確な位置決めも実現できます。


特長

  1. ポジショナーの設計・組み立て工数を削減!
    ポジショナー向けに特化されたユニット製品だからこそ、精密減速機RV™だけでなく、ポジショナーのさまざまな主要部品をご用意できます。そのため、ポジショナーの設計・製作・組み立てにかかる工数の削減を図ることが可能です。
  2. ポジショナーとしての信頼性を大きく向上!精密減速機RV™シリーズは、バックラッシ&ロストモーションが少なく、自動化ロボットの関節部分にも豊富な導入実績を誇ります。なめらかで高精度な動きを実現できるため、ポジショナーの位置決め性能を飛躍的に向上させることが可能です。
  3. 使用シーンに応じてさまざまなタイプをご用意!幅広い用途に合わせ、複数のユニットを取り揃えています。例えば、減速比を選択して設計の自由度を高められるタイプや、より柔軟に角度を調節できる「傾倒機構つき」のタイプなどをご用意。ポジショナーの使用場面に応じて、最適な製品を選択できます。

【2軸ポジショナーユニット RVP®-A】

  • 「各社サーボモータの取付可能」により様々なロボットとの協調作業に対応。「減速比を選択可能」により「タクトタイムの短縮」、「小型モータの使用可能」を実現しました。

    こんな方にオススメ
    ・庫内作業の省力化・省人化を図りたい
    ・生産タクトタイム短縮
    ・仕分け、ピッキング作業の平準化を図りたい



【BBQポジショナーユニット RVP®-B】

  • BBQポジショナーに最適なFoot-Typeギヤヘッドを搭載しました。BBQポジショナーに必要な全ての部品を準備しており、設計・製作工数を削減できます。更に衝撃に強いフレーム構造により搬送時の扱いが容易です。

    こんな方にオススメ
    ・庫内作業の省力化・省人化を図りたい
    ・生産タクトタイム短縮
    ・仕分け、ピッキング作業の平準化を図りたい





【傾倒機構付きターンテーブルユニット RVP®-C】

  • 人間工学を考慮した作業性改善により、作業者の負担軽減・セッティング時間短縮・混流生産が容易に実現可能。また、ロボットが届かなかった箇所も、テーブルの傾倒により、アクセス可能となります。

    こんな方にオススメ
    ・庫内作業の省力化・省人化を図りたい
    ・生産タクトタイム短縮
    ・仕分け、ピッキング作業の平準化を図りたい





AGV駆動ユニット RVW®シリーズ

  • AGV駆動ユニット「RVW®」シリーズは、精密減速機RV™とメカナムホイールを一体化させた、AGV(無人搬送車)向けのユニット製品です。メカナムホイールは、車輪円周上に45度の角度でローラーを配置したホイールであり、減速機の回転速度と回転方向を調節することで、前後・左右・斜め・旋回などAGVの全方向移動と微小な位置合わせを可能にする駆動ユニットです。


特長

  1. 高容量主軸受によって高荷重に対応
    精密減速機RV™はコンパクトでありながら高容量の主軸受を内蔵しているため、メカナムホイールに作用する高ラジアル荷重※およびスラスト荷重の支持が可能です。 ※弊社ホイール例(RVW-10PGの場合)……許容耐荷重500kgf /輪
  2. 自社開発メカナムホイールで高荷重に対応
    メカナムホイールのローラーにも精密減速機RV™で培った設計技術を応用することで、高荷重対応および長寿命化を可能にしました。
  3. 「インホイール構造」で、車体をコンパクトに!
    従来のメカナムホイールであれば、ホイールの外に減速機を別途取り付けます。ですが、当社の駆動ユニットでは精密減速機RV™をホイール‟内”に配置する「インホイール構造」を採用。これによりAGV本体のコンパクト化に寄与し、設計の自由度も高まります。
  4. ユニット製品なので、取り付けも簡単!
    RVW®シリーズは、精密減速機RVとメカナムホイールを一体化したユニット製品のため、AGVへの取り付けの際もフレームに組み込むだけで完了。従来よりも簡単にAGV台車を製作できるため、よりスピーディな生産が可能になります。

このような用途に最適です!

・「AGVの設計工数・減速機の取り付け工数を削減し、なるべく短納期に対応できるようにしたい」
・ 「現在のメカナムホイールの寿命が短いため、メカナムホイールの交換周期を伸ばしたい」
・ 「高負荷に対応しようとすると減速機が大きくなるため、耐荷重性とコンパクトさを両立させたい」
・ 「搬送現場で正確な位置決めが求められるため、より細かな動きにも対応できるようにしたい」

(導入実績:自律移動ロボット、鉄道車両の組立/整備支援台車、高所作業車、自動車/工作機械組立ラインへの部品供給AGV、建設現場での重量物搬送と組付支援(位置合わせ)台車など)

【RVW®シリーズ導入事例 メカナムフォークリフト(RVW-15PG搭載)】

  • 省人化が困難と言われているフォークリフトでのトラックへの積み卸し。 その作業を容易に自動化できるものとして開発された自動フォークリフトに、高荷重対応メカナムホイールのRVW®を採用いただきました。 全方向へスムーズに移動できるRVW®を駆動輪に使用することで従来のフォークリフトと同等の生産性を確保、コンパクトな車体でも1.5tonの荷物を扱えるようになりました。

    こんな方にオススメ
    ・庫内作業の省力化・省人化を図りたい
    ・保管スペースを有効に活用したい
    ・工場や物流施設の安全化を強化したい
    ・運搬作業を効率化したい

【RVW®シリーズ導入事例 小型AMR(RVW-7PG搭載)】

  • 製造現場の“欲しい”を詰め込んだカスタマイズAMR。LiDARセンサを搭載したSLAM式のAMRで、メカナムホイールによる全方向移動を実現。サスペンションを搭載し、10mmの段差も走行可能。凹凸のある床面でも安定した走行が可能となります。海外製のメカナムホイールに替わり、インホイールタイプのRVW®を採用いただいたことで、従来設計より駆動ユニットが簡素化でき、設計自由度が高まりました。

    こんな方にオススメ
    ・庫内作業の省力化・省人化を図りたい
    ・生産タクトタイム短縮
    ・仕分け、ピッキング作業の平準化を図りたい

精密減速機RV™をご検討の方は
こちらからご連絡ください

お問い合わせ

製品カタログは無料で
ダウンロードいただけます

製品カタログ