ギヤヘッド

ギヤヘッド

ギヤヘッドは、精密減速機RV™に「サーボモータの取り付け部品」を一体化させたユニット製品です。連結部分を新たに設計する必要がないため、部品点数を大幅に削減可能。さらに専用グリースがすでに密閉構造で封入されているため、組み立てのしやすさも抜群です。「高精度・高剛性・高信頼」を誇る当社の精密減速機RV™シリーズを、よりお手軽に活用いただけます。

製品の特長・メリット

【特長1】装置の信頼性を飛躍的に高められる

精密減速機RV™を使用しているため、装置・設備の性能を大きく高められます。例えば、高い剛性が特長の減速機だからこそ、装置自体の耐衝撃性を向上させることが可能。さらにバックラッシ・ロストモーションの少なさを生かし、正確な位置決めも実現できるようになります。

【特長2】組み立て&設計工数を大幅に削減!

連結部品がセット&グリース封入済みだからこそ、組み立ての工数も大幅に削減できます。さらにギヤヘッドの種類によっては、大容量の軸受を内蔵しているため外部軸受けも不要。部品の点数そのものを減らすことで、設計や開発にかかる手間の削減にもつながります。

【特長3】用途に応じてさまざまなタイプをご用意!

お客様の幅広いニーズに応えられるよう、さまざまなタイプのギヤヘッドをご用意しています。例えば、配管・配線を容易に行える「中空タイプ」、装置をよりコンパクト化できる「直交・プーリータイプ」、据え付けがより簡単になる「テーブル構造・脚付き構造」など種類も豊富です。用途に応じたギヤヘッドをお選びいただくことで、設計の自由度もより高められます。

用途から選べる9シリーズ

RDSシリーズ

・モータ取付(入力方式):ストレート入力タイプ
・形状:中実/中空

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

RDRシリーズ

・モータ取付(入力方式):直交入力タイプ
・形状:中実/中空

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

RDPシリーズ

・モータ取付(入力方式):プーリー入力タイプ
・形状:中実/中空

RD2シリーズから新たなラインナップとしてプーリー入力タイプを設定。ベルト入力の為、モータの設置場所の自由度が増した事に加えて、プーリーでの速比調節も実施頂けます。当製品によりお客様のシチュエーションに応じた設置が可能となります。

GHシリーズ

・モータ取付(入力方式):ストレート入力タイプ
・形状:中実

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸はフランジタイプとシャフトタイプをご用意しました。 「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」によりお客様の使い勝手を大幅に向上。走行軸、昇降軸などで幅広くお使い頂けます。

RH-シリーズ

・モータ取付(入力方式):ストレート入力タイプ
・形状:中実/中空

設備設計に配慮した取付用タップと通し穴を用意し、設備設計の自由度を向上させた高出力トルク対応の中空モデル。「各社サーボモータ取付部品付属」「グリス封入済」「グリス交換に考慮した給排脂口配置」によりお客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上できます。

RH-Foot-typeシリーズ

・モータ取付(入力方式):ストレート入力タイプ
・形状:中実/中空

ポジショナー用精密減速機ギヤヘッドモデル。中空・脚付きタイプ。「各社ロボット外部軸モータ取付可能」「扁平化」「脚付き構造」によりBBQポジショナーに簡単取付け、かつ、更なる扁平化を実現。お手軽に高性能の精密減速機RVをご使用頂けます。

RAシリーズ

・モータ取付(入力方式):ストレート入力タイプ
・形状:中実

精密減速機を工作機械メーカー様向けに使い易く改良したギアヘッドタイプになります。高精度割出、ケース回転が可能なことから、ATCマガジン、ATCアーム、APC、タレット部に広くご採用頂いております。上記用途以外にもRDシリーズと同様に精密減速機のギアヘッドとして幅広い分野にご活用可能です。

RSシリーズ

・モータ取付(入力方式):直交入力タイプ
・形状:中空

直交入力による低床化、中空化を実現すると共に、従来の高荷重支持を強化し、MAX9トンの積載可。「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」に加え、テーブル構造採用により御客様の設計・組立工数を大幅削減に貢献。ロボットの外部軸に最適なインデックステーブルユニット。

RTシリーズ

・モータ取付(入力方式):ストレート入力タイプ
・形状:中実

高減速比対応の精密減速機大型ギヤヘッド。「高減速比」「コンパクト」「高精度」に対応。「各社サーボモーター対応」「グリース封入対応」により、お客様の手間を省き使い勝手を大幅に向上できます。

お気軽にお問い合わせください