出展のご案内
「2022 国際ウエルディングショー」が7月13日(水)~16日(土)の4日間、東京ビッグサイトで開催されます。同展示会は、世界の三大ウエルディングショーのひとつとして、溶接・接合技術ならびに関連分野における最新の製品と先端溶接加工システム技術を一堂に結集した、わが国最大の溶接・接合展示会です。
弊社はロボット用精密減速機のリーディングカンパニーとして、ロボットとの協調、協働が可能な溶接周辺装置(ポジショナー、ユニット製品など)に最適な製品を、新製品・既存製品ともに多数展示いたします。
【開催概要】
≪会期≫
2022年7月13日 (水) ~ 16日 (土)
≪時間≫
10:00 ~ 17:00(最終日7月16日は16:00まで)
≪会場≫
東京ビッグサイト(東京国際展示場)
東4・5・6・7ホール
≪弊社ブース≫
東5ホール ブース番号 E510
(※ご登録いただきますと入場が無料になります)
【展示ブース 詳細案内】
|
≪動作モデル≫ ■2軸ポジショナーユニット (使用ユニット:ポジショナーユニット RVP®-A) ■傾倒機構付きターンテーブルユニット (使用ユニット:ポジショナー用ギヤヘッド RVP®-C) ■片持ち2軸ポジショナー (使用ギヤヘッド:RH-155C・RS-50A) ■片持ち1軸ポジショナー (使用ギヤヘッド:RH-900C) ≪静止モデル≫ ■ギヤヘッド ( RDR-E RDS-C RH-155C RH-900C RS-50A ) ■防水仕様ギヤヘッド ■グリスガン・パウチ ■AGV駆動ユニット RVW®シリーズ ■次期高速減速機の研究 ■故障予知センサRVSR™ ■旋回輪ポジショナー |
【動作モデル 展示案内】
-
2軸ポジショナーユニット
(使用ユニット:RVP®-A )
高い位置決め精度を誇る精密減速機RV™を使用した2軸ポジショナーユニットです。溶接アース標準搭載、各主要モータ取り付けも簡単。ユーザ様の設計・製作・組立の各工数削減に貢献します。
こんな方にオススメ
・2軸ポジショナーを追加で導入されたい方
・生産タクトタイム短縮をお考えの方
・モータを選択されたい方
関連資料(※ダウンロードには会員登録が必要です)
・製品カタログ
・製品CAD図面 2D
・製品CAD図面 3D
-
傾倒機構付きターンテーブルユニット
(使用ユニット:RVP®-C )
高い位置決め精度をほこる精密減速機RV™を使用した傾倒可能なターンテーブル用ギヤヘッド。人間工学を考慮した作業性改善・セッティング時間短縮・混流生産を可能にします。また、ロボットでは通常届かない高位の溶接部も、テーブルの傾倒により溶接を可能にします。
こんな方にオススメ
・大型設備の作業性改善をお考えの方
・大型だけどフレキシブルな設備をお求めの方
関連資料(※ダウンロードには会員登録が必要です)
・製品カタログ
・製品CAD図面 2D
・製品CAD図面 3D
-
片持ち2軸ポジショナー
(使用ギヤヘッド:RH-155C・RS-50A )
弊社減速機ラインナップを活用したソリューション提案製品です。
今回は一例としてRH-155C・RS-50Aを搭載した片持ち2軸ポジショナーを使用したデモ機を展示いたします。
RH-155C Foot TypeはBBQポジショナ向けの脚付きタイプのギヤヘッドです。扁平さにこだわった製品であり、自動化設備のコンパクト化と設備設計の自由度向上に貢献できます。
RS-50Aはターンテーブル向けの扁平ギヤヘッドRSシリーズの新たなラインアップ。積載重量 1.5t仕様で、自動車溶接用途に加え搬送や包装など、幅広い用途でご使用いただけます。
他製品での組み合わせもご相談に応じます。お気軽にご相談ください。こんな方にオススメ
・小型自動車部品の溶接設備導入をお考えの方
・設備スペースを小さくしたい方
・生産タクトタイム短縮をお考えの方
関連資料(※ダウンロードには会員登録が必要です)
・RH-Foot-typeシリーズ
・RSシリーズ
-
片持ち1軸ポジショナー
(使用ギヤヘッド:RH-900C )
RH-900Cは「高精度」「大トルク」「大モーメント」「コンパクト」「大中空」を製品特長とした、パワーとコンパクトを兼ね備えた精密減速機ギヤヘッドモデルです。 重量物の位置決め装置や片持ちの反転装置用途等々、力が必要でありつつも、コンパクトさも要求される駆動に最適です。さらには、減速比3種類を標準設定し、各社サーボモータが取付け可能、お客様の設備設計に活用できるサービスタップやピン穴もご用意しており、多彩な取付方法で設備設計に配慮しております。
こんな方にオススメ
・建機部品などの重量物溶接自動化をお考えの方
・配管処理にお困りの方
関連資料(※ダウンロードには会員登録が必要です)
・製品カタログ
・製品CAD図面 2D
・製品CAD図面 3D